??
CAD model selection
K1208.0160X16
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1208 - Handwheels DIN 950, stainless steel
Bill of material
K1208.0160X16
BESTKIPP
Order No.
K1208.0160X16
MATERIAL
Material
stainless steel
AUSF
version
hub without slot
D1
diameter
160 mm
D2
diameter
16 mm / inch
D3
diameter
32 mm
D7
thread
M 10 mm
L1
width
20 mm
L3
width
40 mm
B3
width
-
T
depth
-
SPEICHEN
No.of
3
GEW
Approx. weight
1.3000 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84879000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245329885
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions